ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプ TCAT5-A
  • TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプ

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプ

通常単価(税別)
22,06918,804
税込単価
24,27620,684
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパ...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    アラミド
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4989999448832
  • トラスココード
    856-7497
  • 厚さ(mm)
    2.8
  • 手のひら周り(cm)
    31
  • 全長(cm)
    35
  • 素材耐熱温度(℃)
    800(瞬間)
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
  • 材質2
    裏:綿100%

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TCAT5-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TCAT5-A

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプ 図面

TCAT5-Aの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
アラミド
サイズ
フリー
生成
JANコード
4989999448832
トラスココード
856-7497
厚さ(mm)
2.8
手のひら周り(cm)
31
全長(cm)
35
素材耐熱温度(℃)
800(瞬間)
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
480.000
材質1
表:アラミド20%、生体溶解性セラミック繊維60%、ガラス繊維20%
材質2
裏:綿100%
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCAT5-A
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,06918,804
( 20,684 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維と生体溶解性セラミック繊維、ガラス繊維との複合素材を使用した耐高熱・耐炎・耐スパッタ用保護具です。
【用途】
・鍛造、ガラス、鉄鋼工場などの高温作業。
・炉前、ボイラーなどの熱源回りの作業。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプの型番TCAT5-Aのページです。 型番TCAT5-Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 5本指タイプ
TRUSCO 生体溶解性セラミック耐熱手袋 3本指タイプ
耐熱手袋 (高断熱タイプ)
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
遮熱保護具3本指手袋
遮熱・耐熱手袋(5本指タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,06921,91010,10713,516 -12,4418,881 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷-耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプアラミド-アラミドその他その他アラミド
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
生成生成イエロー/オレンジシルバー-シルバー
JANコード498999944883249899994488254989999936674-4989999170979-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト