17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シュレガード パームコート

通常単価(税別)
810
税込単価
891
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

手の負傷をゼロに!!【特長】・ツヌーガ(R)(東洋紡株式会社製高強力ポリエチレン)長繊維を編みこんだ手...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • ゲージ
    13
  • 仕様2
    耐切創レベル:3
  • 厚み (mm)
    1.2
  • 材質
    繊維部:ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン
  • 内容量
    1双
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4906554145074
856-2488
19.6
23.8
7.9
45
1双
1個
LL
4906554145081
856-2489
20.6
24.3
8.3
48
1双
1個
M
4906554145067
856-2487
18.2
22
7.4
38
1双
1個
S
4906554145050
856-2486
17.8
20.9
6.9
36
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

手の負傷をゼロに!!
【特長】
・ツヌーガ(R)(東洋紡株式会社製高強力ポリエチレン)長繊維を編みこんだ手袋に、ウレタン樹脂をコーティングした商品です。
・超高強力ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性、耐引裂性、耐摩耗性などの強度が優れています。
・長繊維糸を採用しているため、手袋からの糸ホコリの発生が少ないです。
・特殊発泡ウレタン樹脂がコーティングされているため、スベリ止め効果が優れているとともに、通気性に優れ、むれにくく快適です。
・手首裾部分には、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
・食品衛生法適合
【用途】
・金属加工業、ガラス作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュレガード パームコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレガード パームコート
川西 シュレガード ノンコート
耐切創手袋 15ゲージ ケブラーSD
ケブラー軍手 CK-7
カットレジスト (10双入)
耐切創手袋 レベル3 (ウレタンゴムコート)
メーカー川西工業川西工業アトム(安全・保護用品)ホーケン東和コーポレーション(トワロン)ミスミ
通常価格8104358575,98010,957736
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目4日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用耐切創耐切創耐切創作業用
ゲージ13131571313
仕様2耐切創レベル:3耐切創レベル:3----
厚み(mm)1.21.1----
材質繊維部:ツヌーガ(高強力ポリエチレン)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン繊維部:ツヌーガ(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ナイロン、天然ゴム、ポリウレタン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング