17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

勝星 セーフティグラブ ハード

通常単価(税別)
1,363
税込単価
1,499
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高強度ポリエチレンを使用した耐切創手袋です。・ニトリル加工が施されてあり耐油性もあります。【...

詳細を確認

ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。電気作業には使用しないで下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

サイズ

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
L
72
20
8
26.0
手袋:グレー、リストカラー:グリーン
1双
1個
M
61
18
7.5
25
手袋:グレー、リストカラー:イエロー
1双
1個
S
60
17
7
24
手袋:グレー、リストカラー:レッド
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,363
( 1,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンを使用した耐切創手袋です。
・ニトリル加工が施されてあり耐油性もあります。
【用途】
・重作業。
・切断作業。

ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。電気作業には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勝星 セーフティグラブ ハードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
勝星 セーフティグラブ ハード
耐切創手袋 サミテックRV9
DURACoil(デュラコイル)546
DURACoil(デュラコイル)576
アラミド手袋(7ゲージ)
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
メーカー勝星産業ダンロップショーワグローブショーワグローブトラスコ中山UVEX
通常価格1,3631,397 -1,4291,816 -1,0883,406 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他すべり止めポリウレタンニトリルゴムアラミドその他
仕様手の平コート手の平コート背抜きゴム引き手の平コート手の平・甲コート
ゲージ13101313713
材質:樹脂部高強度ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング