17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング

通常単価(税別)
3,4065,509特別価格
税込単価
3,7476,060特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐油性、耐水性があります。・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・エコテックス認証で...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    手の平・甲コート
  • ゲージ
    13
  • ライムグリーン
  • 材質1
    竹レーヨン、ダイニーマ(R)繊維、ガラス、ポリアミド
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル
    X/C
  • EN388 2016規格
    4X42C
  • 仕様詳細
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612051344
72
836-6689
6.9
1個
M
20.3
24
4048612051351
73
836-6690
7.1
1個
L
22.9
25
4048612051368
74
836-6691
7.3
1個
XL
25.4
26
4048612051375
76
836-6692
7.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4063,173
( 3,490 )
1日目
3,4063,173
( 3,490 )
1日目
5,0914,741
( 5,215 )
4日目
5,5094,771
( 5,248 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐水性があります。
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・組立作業。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 耐切創手袋 S-TEX 581 画像

    ショーワグローブ

    耐切創手袋 S-TEX 581

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ
13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXアズワン赤尾
通常価格3,406-2,913 -3,785 -1,636 -1,596 -18,591
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目12日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創作業用
商品タイプその他すべり止めすべり止めすべり止めニトリルゴムすべり止め
仕様手の平・甲コート手の平コートボツ手の平コート背抜き背抜き
ゲージ13---1313
ライムグリーンライムグリーンライムグリーンスカイブルー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト