17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編

通常単価(税別)
5871,500
税込単価
6461,650
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。・蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるた...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • すべり止め
    あり
  • 材質1
    繊維部:ポリエチレン、ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGL-5F881K-M/TGL-5F881K-S/TGL-5F981K-M/TGL-5F981K-S

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編 図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
蛍光イエロー
4989999497366
836-9865
17
25
7.5
48.000
3個
S
蛍光イエロー
4989999497359
856-0856
15
24
7
46
3個
M
蛍光オレンジ
4989999497397
836-9868
17
25
7.5
49
3個
S
蛍光オレンジ
4989999497380
836-9867
15
24
7
47.000
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目
1,500
( 1,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンを使用した耐切創用の手袋です。
・蛍光色の高い視認性によって注意喚起されるため、作業現場での手の保護に役立ちます。
・溶剤不使用の透明PUDコーティングで、環境に優しく、人体に無害です。
・摩耗強度はNBRコーティングの約2倍です。
【用途】
・自動車製造、建設現場、組立作業など。
・食品業界。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 (レベル3) 14ケージ編
耐切創手袋PU(レベル5)
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング
タッチパネル対応耐切創手袋
耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格587-1,9202,0912,1511,860 -2,170
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目
厚さ(mm)1.21.41.4約0.912.5
すべり止めありありありあり有り-
材質1繊維部:ポリエチレン、ナイロン繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維繊維部:高強力ポリエチレン、ナイロン手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム酸化ポリアクリロニトリル繊維
材質2すべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタン樹脂すべり止め部:ポリウレタン樹脂すべり止め部:ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴムアラミド繊維
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト