17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)【50個入り】

通常単価(税別)
997
税込単価
1,097
通常出荷日:1日目

【特長】・災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    836-3723
  • JANコード
    4948278053228
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.045
  • 手のひら周り(cm)
    32.0
  • 全長(cm)
    45
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 半透明

型番:

KL-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

KL-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
836-3723
JANコード
4948278053228
質量(g)
400.000
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.045
手のひら周り(cm)
32.0
全長(cm)
45
中指長さ(cm)
8.4
粉(あり・なし)
なし
半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KL-L
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
997
( 1,097 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・災害時、手洗いができない場合の調理に重宝します。
・五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。
・手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
【用途】
・食品加工。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)の型番KL-Lのページです。 型番KL-Lに関する仕様情報を記載しております。
エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンボス手袋 緊急災害対策用手袋 ロング五本絞り (50枚入)
エンボス手袋 緊急災害対策用手袋ニューマイジャストグローブ (50枚入)
エンボス手袋 マイジャストグローブ (化粧箱タイプ・200枚入)
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ 五本絞り (200枚入)
エンボス手袋 マイジャストグローブ (200枚入)
エンボス手袋 スーパーハイブリッドグローブ マイジャスト (200枚入)
メーカー東京パック東京パック東京パック東京パック東京パック東京パック
通常価格997216 -1,089 -754 -920 -754 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
サイズL-----
トラスココード836-3723-----
JANコード4948278053228-----
質量(g)400.000-----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト