17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー ポリスリム箱入ブルー L (100枚入) LPE0190SE-BBL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シンガー ポリスリム箱入ブルー L (100枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LPE0190SE-BBL

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリエチレン製の安価な外エンボス手袋です。
【用途】
・食品加工業。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):27.5
・手のひら周り(cm):30.0
・中指長さ(cm):8.4
・厚さ(mm):0.027
・食品衛生法適合品
・JANコード:4976366013939
・トラスココード:836-5273
・質量:248g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト