17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入) 【12個入り】

通常単価(税別)
941
税込単価
1,035
通常出荷日:1日目

【特長】・袖口ノーマルのベーシックなスムス手袋です。【用途】・ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。

詳細を確認
  • サイズ
    SS
  • ホワイト
  • JANコード
    4970687206735
  • トラスココード
    835-5531
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    綿100%
  • 厚さ(mm)
    0.5
  • 手のひら周り(cm)
    16
  • 全長(cm)
    20.0
  • 中指長さ(cm)
    7.6

型番:

5008-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

5008-SSの仕様・寸法情報

サイズ
SS
ホワイト
JANコード
4970687206735
トラスココード
835-5531
質量(g)
200.000
材質1
綿100%
厚さ(mm)
0.5
手のひら周り(cm)
16
全長(cm)
20.0
中指長さ(cm)
7.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5008-SS
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
941
( 1,035 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口ノーマルのベーシックなスムス手袋です。
【用途】
・ドライブ、品質管理用、精密作業用などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入) の型番5008-SSのページです。 型番5008-SSに関する仕様情報を記載しております。
スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムス手袋 5008 だるま縫い (マチなし・12双入)
アズツール綿スムス手袋 (マチ無) SS 1袋(12双入)
スムス手袋(マチなし・12双入)
スムス手袋(マチ付・12双入)
スムス手袋 12双入 36 マチ無し L
スムス手袋 12双入 37 マチ付き L
メーカーおたふく手袋アズワンユニワールドユニワールド三商三商
通常価格9417508301,2361,8302,380
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目2日目2日目
サイズSSSS----
ホワイト-----
JANコード4970687206735-----
トラスココード835-5531-----
質量(g)200.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト