17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)【30個入り】

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:1日目

【特長】・肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。・輪ゴム付でズレにくくなっています。・燃...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • ブルー
  • JANコード
    4989999486278
  • トラスココード
    855-7775
  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 手のひら周り(cm)
    28
  • 全長(cm)
    60
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    250
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    輪ゴム止め部:天然ゴム
  • なし
  • 食品衛生法
    適合品
  • エンボス加工
    内エンボス

型番:

TPL-60-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

TPL-60-Bの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
フリー
ブルー
JANコード
4989999486278
トラスココード
855-7775
厚さ(mm)
0.04
手のひら周り(cm)
28
全長(cm)
60
中指長さ(cm)
8
質量(g)
250
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
輪ゴム止め部:天然ゴム
なし
食品衛生法
適合品
エンボス加工
内エンボス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPL-60-B
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
・輪ゴム付でズレにくくなっています。
・燃やしても塩素系ガスが発生しません。
・内エンボス加工により、着脱が容易です。
【用途】
・清掃・サービス業。
・食品・水産加工業。
・医療機関。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:フリー
・全長(cm):60
・手のひら周り(cm):28
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):0.04
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・内エンボス加工
・JANコード:4989999486278
・トラスココード:855-7775
・質量:250g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・輪ゴム止め部:天然ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)の型番TPL-60-Bのページです。 型番TPL-60-Bに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 使い捨てポリエチレンロング手袋 ブルー (30枚入)
TRUSCO ポリエチレン 使い捨て手袋 ウェーブカットタイプ
使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)
サクラメン手袋 ゴム付ロング 30枚入
使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)
ネオプレンゴム使い捨て手袋NeoTouch (100枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東京硝子器械東京パックアンセル
通常価格1,030350720 -2,651767 -4,047 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て-使い捨て-
商品タイプ天然ゴム---その他-
仕様ロング-----
サイズフリー-----
ブルー半透明半透明---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト