ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:1日目

【特長】・油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。・パウダーフリー(粉無し)タイプで...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • サイズ
    M
  • ブルー
  • 厚み (mm)
    0.1
  • JANコード
    4907026052944
  • トラスココード
    474-6627
  • 厚さ(mm)
    約0.09
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    25
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 質量(g)
    450.000
  • 材質1
    ニトリルゴム
  • なし
  • 左右の区別
    左右兼用
  • 材質
    ニトリルゴム(NBR)
  • 仕様詳細
    食品衛生法適合品
  • 内容量
    1箱(100枚)

型番:

529-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)
ミスミブランドの同等品、GNGLV-NPTTG-NPMNG-Bもぜひともご検討ください。

529-Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
M
ブルー
厚み(mm)
0.1
JANコード
4907026052944
トラスココード
474-6627
厚さ(mm)
約0.09
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
25
中指長さ(cm)
8.3
質量(g)
450.000
材質1
ニトリルゴム
なし
左右の区別
左右兼用
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様詳細
食品衛生法適合品
内容量
1箱(100枚)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
529-M

内容量

RoHS?最小発注数量
1箱(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,065
( 2,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。
・パウダーフリー(粉無し)タイプです。
・食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
【用途】
・精密、弱電部品の取り扱い。
・食品加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)の型番529-Mのページです。 型番529-Mに関する仕様情報を記載しております。
使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨てニトリル極うす手袋 529 パウダーフリー(100枚入)
作業用手袋 ニューニトリルサーチ 10双入
ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油
耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)
ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン
東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格2,0652,595 -6627464766,123
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目
使用用途使い捨て作業用耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
サイズM-----
ブルーブルーグレーグリーングリーングリーン
厚み(mm)0.10.201.351.5約0.451.5
よく一緒に購入される商品

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト