17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

    ~mm
  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング【50個入り】

通常単価(税別)
1,244
税込単価
1,368
通常出荷日:1日目

袖口までカバーする全長30cmのロングタイプのニトリルディスポ手袋です。【特長】・パウダーフリー加工を...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り

(cm)

中指長さ

(cm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
L
21
8.4
4976366009260
836-5288
50枚
1パック

50個入り

M
19
8.4
4976366009277
836-5287
50枚
1パック

50個入り

S
17
7.9
4976366009284
836-5286
50枚
1パック

50個入り

SS
16.0
7.7
4976366009291
836-5864
50枚
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,244
( 1,368 )
1日目
1,244
( 1,368 )
1日目
1,244
( 1,368 )
1日目
1,244
( 1,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

袖口までカバーする全長30cmのロングタイプのニトリルディスポ手袋です。
【特長】
・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。
【仕様】
・材質:ニトリルゴム
・食品衛生法適合
・左右兼用
・色:ブルー
・粉:なし

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンガー ニトリルディスポ手袋 ブルーロング
シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)
WONDERGRIP 500 PFニトリル 手袋 ブルー
腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm
メーカー宇都宮製作宇都宮製作ミスミミスミコメリアトム(安全・保護用品)
通常価格1,2442,4322,517 -271 -3312,395
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て作業用作業用作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム腕カバー付
仕様ロング-ロングロング背抜きロング
全長(cm)30.025----
厚み(mm)0.120.12----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト