17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ No.600【10個入り】

通常単価(税別)
5,226特別価格
税込単価
5,749特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします・特殊樹脂をコーティングしているため、高いす...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • ゲージ
    13
  • 詳細タイプ
    裏布付、抗菌防臭加工
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    約1.2
  • 表材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 裏材質
    綿、ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4901792030663
856-2530
22.5
25
8
1100
10
1パック

10個入り

M
4901792030656
856-2529
21.5
24
7.5
1000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2263,841
( 4,225 )
1日目
5,2263,930
( 4,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします
・特殊樹脂をコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮します
・裏布には抗菌防臭加工を施し、汗臭くなりにくくなっています
【用途】
・運輸・物流業
・土木・建築業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ No.600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まとめ買い 簡易包装グリーンジャージ No.600
耐油ビニローブ No652
グリーンジャージ No.602
使い捨て手袋 ニトリスト・タフプラス No.886(100枚入)
No.310まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック
ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格5,226763 -8892,4141,528 -516 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
使用用途作業用耐油・耐溶剤作業用使い捨て作業用作業用
商品タイプすべり止め塩化ビニール塩化ビニールニトリルゴムすべり止めニトリルゴム
ゲージ13---10-
詳細タイプ裏布付、抗菌防臭加工裏布付、抗菌防臭加工-左右兼用抗菌防臭加工裏布付
グリーンブルーグリーンブルー-ブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト