ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB40S M

通常単価(税別)
2,936
税込単価
3,230
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学に基づく快適なフィット感があります。・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    M
  • 規格
    その他
  • グリーン
  • 手のひら周り(cm)
    20.3
  • 全長(cm)
    35
  • すべり止め
    あり
  • JANコード
    4048612051498
  • 質量(g)
    120
  • トラスココード
    836-6667
  • 材質1
    繊維部:両面編みコットン
  • 材質2
    すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 中指長さ(cm)
    7
  • EN388規格
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
  • EN374規格
    n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%

型番:

9890268
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9890268の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
仕様
ロング
サイズ
M
規格
その他
グリーン
手のひら周り(cm)
20.3
全長(cm)
35
すべり止め
あり
JANコード
4048612051498
質量(g)
120
トラスココード
836-6667
材質1
繊維部:両面編みコットン
材質2
すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.4
中指長さ(cm)
7
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格
n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
9890268
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,936
( 3,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく快適なフィット感があります。
・薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
・非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
・耐突き刺し性があります。
【用途】
・食品業界。
・板金加工会社。
・自動車産業。
・化学業界。
【商品仕様】
・色:グリーン
・サイズ:M
・全長(cm):35.0
・手のひら周り(cm):20.3
・中指長さ(cm):7.0
・厚さ(mm):0.4
・EN388規格:耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・EN374規格:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%
・すべり止め付
・JANコード:4048612051498
・トラスココード:836-6667
・質量:120g
【材質/仕上】
・繊維部:両面編みコットン
・すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB40S Mの型番9890268のページです。 型番9890268に関する仕様情報を記載しております。
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB40S Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB40S M
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB27S M
UVEX 耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60S
耐溶剤手袋 ルビフレックス NB60SZ
ルビフレックス NB35B
ルビフレックス XG35B
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格2,9362,3715,4826,6921,549 -2,011 -
通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め-すべり止め
仕様ロング-ロングロング-ロング
サイズMM----
規格その他その他その他その他-その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト