17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てニトリル手袋TGワーク 0.10 粉付 100枚
  • 使い捨てニトリル手袋TGワーク 0.10 粉付 100枚

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨てニトリル手袋TGワーク 0.10 粉付 100枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGPN10BL

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。
・手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。
・ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
【用途】
・精密作業。
・分析研究。
・機械作業。
・油を使う作業。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999441338
トラスココード
835-4677
質量(g)
730.000
材質1
ニトリルゴム(NBR)
粉
つき
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト