ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • 手のひら周り(cm)

    ~mm
  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 食品衛生法

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青【90個入り】

Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青 3000001630
  • Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青
通常単価(税別)
2,622
税込単価
2,884
通常出荷日:1日目

【特長】・HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。・十分な厚みで、耐久性に優...

詳細を確認

型番:

3000001630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (90個入り)

3000001630の仕様・寸法情報

サイズ
LL
厚さ(mm)
0.24
手のひら周り(cm)
22.0
緑青
全長(cm)
24.0
中指長さ(cm)
8.9
なし
JANコード
9001570505682
質量(g)
697.000
トラスココード
856-7352
材質1
ニトリルゴム(NBR)
粉(あり・なし)
なし
食品衛生法
適合
RoHS?
10

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
3000001630

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

食品衛生法

RoHS?最小発注数量
LL
22.0
8.9
9001570505682
697.000
856-7352
適合
10
1パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,622
( 2,884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。
・十分な厚みで、耐久性に優れています。
・耐薬品性に優れています。
【用途】
・精密作業。
・分析研究。
・機械作業。
・食品加工。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青の型番3000001630のページです。 型番3000001630に関する仕様情報を記載しております。
Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青
手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)
ニトリルグローブ クイックフィット 粉無
エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD
エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BE
アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ
メーカーSEMPERITエスコ川西工業エスコエスコアンセル
通常価格2,6224743,0194545,4304,234
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
厚さ(mm)0.24-----
緑青-----
全長(cm)24.0-----
なし-----
材質1ニトリルゴム(NBR)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト