ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • 手のひら周り(cm)

    ~mm
  • 中指長さ(cm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 S【100個入り】

使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 S 3000004106
  • 使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 S
通常単価(税別)
2,838
税込単価
3,122
通常出荷日:1日目

厚さ0.18mmのニトリルゴム(NBR)製使い捨て手袋です。【特長】・HACCPコードに適合した青色で...

詳細を確認

型番:

3000004106
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3000004106の仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
ニトリルゴム
サイズ
S
厚さ(mm)
0.18
手のひら周り(cm)
17.0
全長(cm)
24.0
中指長さ(cm)
7.6
なし
JANコード
9001570531551
質量(g)
470
トラスココード
856-7345
食品衛生法
適合
適合規格
ASTM、AQL(合格品質水準):1.5、PPEカテゴリー:3、MDD CE Class 1
RoHS?
10
-
-

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
3000004106

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
S
17.0
7.6
9001570531551
470
856-7345
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838
( 3,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚さ0.18mmのニトリルゴム(NBR)製使い捨て手袋です。
【特長】
・HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。
・フィット性に優れています。
・耐薬品性に優れています。
【主な用途】
・精密作業
・分析研究
・機械作業
・食品加工
【仕様】
・左右兼用
・粉なし
【適合規格など】
・食品衛生法適合
・ASTM
・AQL(合格品質水準):1.5
・PPEカテゴリー:3
・EU医療機器指令 MDD CE Class 1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 Sの型番3000004106のページです。 型番3000004106に関する仕様情報を記載しております。
使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨てニトリル手袋 Comfort 0.18mm 粉なし 青 S
Semperit 使い捨てニトリル手袋 Xpert 0.24mm 粉無 緑青
ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なしロング)
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
極薄ニトリルゴム手袋 ホワイト (粉なし)
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
メーカーSEMPERITSEMPERITミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,8382,6222,517 -1,658 -1,670590
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
使用用途使い捨て-使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴム-ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
厚さ(mm)0.180.24----
緑青----
全長(cm)24.024.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト