17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニトリルゴム手袋 マキシフレックス ・アルティメイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

34-876-L

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました。
・通気性が良いので、手袋内の温度上昇を抑え、長時間快適に使用できます。
・リラックス状態の手を再現した人間工学に基づくデザインで、フィット感に優れ、疲労感を抑え快適性を高めます。
・Skin Health Allianceによる皮膚科学的安全認証を受けています。
・EN388耐摩耗性試験レベル4(基準8000回以上)に耐える、優れた耐久性があります。
・ムラのない均一なライナーコーティングです。
・洗濯が可能なので、清潔に使えます。

ご注意

  • 手首部分はコーティングされていません。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
19.6
グレー/ブラック
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
7
すべり止め
あり
JANコード
4548890265636
質量(g)
48.000
トラスココード
836-9773
材質1
表:ニトリルゴム(NBR)
材質2
裏:ナイロン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト