17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デオセル消臭のびのびインナー手袋

通常単価(税別)
392
税込単価
431
通常出荷日:4日目

【特長】・高機能消臭糸デオセルを使用していますので、消臭効果があります。・革、ゴム手袋の下履きに使用で...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4965277029702
  • トラスココード
    836-5720
  • ゲージ数
    15
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    17
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    6
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン

型番:

297
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

297の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
生成
JANコード
4965277029702
トラスココード
836-5720
ゲージ数
15
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
17
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
6
質量(g)
26.000
材質1
綿、指定外繊維デオセル、ポリエステル、ポリウレタン
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
297
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能消臭糸デオセルを使用していますので、消臭効果があります。
・革、ゴム手袋の下履きに使用できるインナー手袋です。
【用途】
・皮、ゴム手袋の下履き用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デオセル消臭のびのびインナー手袋の型番297のページです。 型番297に関する仕様情報を記載しております。
デオセル消臭のびのびインナー手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デオセル消臭のびのびインナー手袋
指切りインナー手袋(左右兼用)B0950
インナー手袋 B0905
指切インナー手袋ピッタリ倶楽部
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
メッシュインナー手袋フレシェリー半指
メーカー福徳産業ショーワグローブショーワグローブ川西工業ショーワグローブ東京硝子器械
通常価格3922,4712,3321,3662,6281,726
通常出荷日4日目1日目1日目9日目1日目6日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
生成-----
JANコード4965277029702-----
トラスココード836-5720-----
ゲージ数15-----

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト