17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適インナー手袋 指無しタイプ【10個入り】

通常単価(税別)
2,424
税込単価
2,666
通常出荷日:1日目

【特長】・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています・ソフトな風合いと適度な...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4560430762702
  • トラスココード
    836-5440
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    キュプラ70%
  • 材質2
    ポリエステル30%
  • 手のひら周り(cm)
    15.0
  • 全長(cm)
    15.0
  • 中指長さ(cm)
    -
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • アイボリー
  • タイプ
    指先なし

型番:

MX388-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

MX388-Mの仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4560430762702
トラスココード
836-5440
質量(g)
100
材質1
キュプラ70%
材質2
ポリエステル30%
手のひら周り(cm)
15.0
全長(cm)
15.0
中指長さ(cm)
-
厚さ(mm)
0.4
アイボリー
タイプ
指先なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MX388-M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,424
( 2,666 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています
・ソフトな風合いと適度なすべり性により、装着性・着脱性が極めて良好なインナー用手袋です
【用途】
・ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快適インナー手袋 指無しタイプの型番MX388-Mのページです。 型番MX388-Mに関する仕様情報を記載しております。
快適インナー手袋 指無しタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適インナー手袋 指無しタイプ
快適インナー手袋 半指タイプ
快適インナー手袋
快適インナー手袋 ロングタイプ
旭化成 インナーグローブ(薄手指無しタイプ)
G5171インナー手袋 指無し
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)旭化成商事ガードナー
通常価格2,4241,858 -2,070 -2,8122202,339
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
サイズM--M--
JANコード4560430762702--4560430762665--
トラスココード836-5440--836-5436--
質量(g)100--170.000--
材質1キュプラ70%キュプラ70%キュプラ70%キュプラ70%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト