ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイスハンド 手肌をいたわる手袋

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:1日目

【特長】・綿を採用し、吸湿性に優れています・伸縮性があり、手に優しくフィットします【用途】・軽作業

詳細を確認
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • サイズ
    フリー
  • ピンク
  • JANコード
    4901792030632
  • トラスココード
    856-2517
  • 厚さ(mm)
    約0.6
  • 手のひら周り(cm)
    16.5
  • 全長(cm)
    29
  • 中指長さ(cm)
    7.8
  • 質量(g)
    19
  • 材質1
    綿、ポリエステル、その他
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    その他
  • ゲージ数
    13

型番:

THIW-P
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THIW-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
インナータイプ
サイズ
フリー
ピンク
JANコード
4901792030632
トラスココード
856-2517
厚さ(mm)
約0.6
手のひら周り(cm)
16.5
全長(cm)
29
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
19
材質1
綿、ポリエステル、その他
材質2
ポリエステル
材質3
その他
ゲージ数
13

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THIW-P
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿を採用し、吸湿性に優れています
・伸縮性があり、手に優しくフィットします
【用途】
・軽作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスハンド 手肌をいたわる手袋の型番THIW-Pのページです。 型番THIW-Pに関する仕様情報を記載しております。
ナイスハンド 手肌をいたわる手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスハンド 手肌をいたわる手袋
インナー手袋 B0905
下ばき手袋(20枚入) No.830 ホワイト
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
指切りインナー手袋(20枚入) B0950
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格4602,3321,7761,7441,5852,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプインナータイプ
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ピンクホワイトホワイトホワイトホワイト-
JANコード4901792030632-----
トラスココード856-2517335-4261354-8040--409-2163

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト