17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ショーワ コットン手袋 イエロー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CTN-Y

2020年06月に販売終了となりました。

【特長】
・ロングタイプのため、脱げにくく、作業中のずり落ちも防ぎます。
・吸湿性にすぐれ、手を優しく保護します。
・抗菌防臭加工により細菌の増殖を抑え、汗などによる臭いを抑えます。
・綿を採用し、吸湿性に優れています。
【用途】
・軽作業。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
イエロー
JANコード
4901792019859
トラスココード
856-2516
厚さ(mm)
0.6
手のひら周り(cm)
16.5
全長(cm)
29
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
19
材質1
綿、ポリエステル、その他
ゲージ数
13
RoHS?
10

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト