17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐溶剤用手袋 ダイローブ H3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
833
税込単価
916

【特長】・透湿性ポリウレタンを使用した軽作業向け耐溶剤手袋です。・作業性を重視...

詳細情報を確認する
  • 半透明
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 全長(cm)
    30.0
  • 材質1
    ポリウレタン

型番:

DH3LL
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    DH3LLの仕様・寸法情報

    サイズ
    LL
    半透明
    JANコード
    4940656803043
    トラスココード
    721-9776
    厚さ(mm)
    0.1
    手のひら周り(cm)
    25.8
    全長(cm)
    30.0
    中指長さ(cm)
    9.2
    質量(g)
    16.000
    材質1
    ポリウレタン
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • サイズ

    • JANコード

    • トラスココード

    • 手のひら周り(cm)

    • 中指長さ(cm)

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH3LL

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    手のひら周り(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    RoHS?最小発注数量
    LL
    4940656803043
    721-9776
    25.8
    9.2
    16.000
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    833
    ( 916 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透湿性ポリウレタンを使用した軽作業向け耐溶剤手袋です。
    ・作業性を重視した厚さ0.1mmの薄手タイプです。
    ・薄手でも繰り返し使用可能です。
    ・耐摩耗性に優れています。
    ・全数ピンホール検査済みです。
    ・透湿性で汗によるべた付きが軽減され快適です。
    ・靴底と同素材の丈夫なポリウレタンを使用しているにも関わらず、軽くて柔らかいです。
    【用途】
    ・理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
    【材質】
    ・ポリウレタン

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐溶剤用手袋 ダイローブ H3の型番DH3LLのページです。 型番DH3LLに関する仕様情報を記載しております。
    耐溶剤用手袋 ダイローブ H3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐溶剤用手袋 ダイローブ H3
    耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
    ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251
    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223
    ダイローブH3
    ダイローブH202
    メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
    通常価格8331,495 -2,7882,426 -5903,644 -
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目在庫品1日目1日目
    半透明半透明グリーンイエロー半透明透明
    厚さ(mm)0.10.21.7510.10.35
    全長(cm)30.030.035.0-30.030.0
    材質1ポリウレタンポリウレタン表:ニトリルゴム表:ポリウレタン--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト