17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ

通常単価(税別)
1,7264,918
税込単価
1,8995,410
通常出荷日:1日目

【特長】・油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。【用途】・化学薬品の取り扱いに。・機械...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    XL
  • 規格
    その他
  • ブラック
  • 厚さ(mm)
    1.7
  • 手のひら周り(cm)
    27
  • 中指長さ(cm)
    8.6
  • EN374規格
    メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 材質1
    表:ネオプレンゴム
  • 材質2
    裏:綿
  • EN388 2016規格
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
  • AQL(合格品質水準)
    1.5
  • 備考
    ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

最小発注数量
-
0076490004699
858-0703
35.0
500.000
1個
ロング
0076490004705
858-0704
45
592.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,726
( 1,899 )
1日目
4,918
( 5,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
【用途】
・化学薬品の取り扱いに。
・機械設備を使用する作業に。
【材質】
・表:ネオプレンゴム
・裏:綿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 09-924 XLサイズ
耐透過性手袋アルファテック 02‐100
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック 08-354”
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” グリップ強化タイプ
アンセル 耐薬品手袋“アルファテック” 厚手・袖長タイプ
アンセル 耐薬品手袋 アルファテック(暑さ0.6mm)
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格1,726-2,566 -1,256 -465 -1,132 -349 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤-耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプその他-その他ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
サイズXL-----
規格その他-その他JISその他その他
ブラックホワイトグリーン-グリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト