17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ

通常単価(税別)
9,0588,234
税込単価
9,9649,057
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴム製ブラスト手袋です。・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨時の帯電を抑制し、粉じ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ブラック
  • JANコード
    4907026082804
  • トラスココード
    835-3925
  • 厚さ(mm)
    約1.7
  • 手のひら周り(cm)
    25
  • 全長(cm)
    55.0
  • 中指長さ(cm)
    8.4
  • 質量(g)
    185
  • 材質1
    天然ゴム

型番:

828
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

828の仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
ブラック
JANコード
4907026082804
トラスココード
835-3925
厚さ(mm)
約1.7
手のひら周り(cm)
25
全長(cm)
55.0
中指長さ(cm)
8.4
質量(g)
185
材質1
天然ゴム
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
828
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,0588,234
( 9,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム製ブラスト手袋です。
・天然ゴムに制電配合をしていますので、研磨時の帯電を抑制し、粉じん爆発や不快なビリビリ感を防ぎます。
・キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付と、袖口ストレートのフランジなしがあります。
・手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
・右手は作業性を、左手は耐久性をそれぞれ追求した厚みになっています。
【用途】
・サンドブラスト。
・ショットブラスト。
・グリットブラスト。
【材質】
・天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみの型番828のページです。 型番828に関する仕様情報を記載しております。
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 右手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ
ブラスト用手袋(フランジ付)
ブラスト用手袋(フランジ無)
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格9,0589,8596,8838,91815,72913,851
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
JANコード490702608280449070260825074907026082705490702608240849070260826064907026082903
トラスココード835-3925835-3922835-3924835-3921835-3923835-3926
厚さ(mm)約1.7約1.7約1.2約1.2約1.2(右手)/約1.7(左手)約1.2(右手)/約1.7(左手)
よく一緒に購入される商品

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト