17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ 0.12 粉無 10箱入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ 0.12 粉無 10箱入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TGNL12BM-10C

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・やや厚手で、耐久性に優れています。
・天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。
・手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
・10箱入りのお得用パックです。
【用途】
・精密作業。
・分析研究。
・機械作業。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999442762
トラスココード
835-4725
質量(g)
6800.0
材質1
天然ゴム
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト