17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 TZ-330

通常単価(税別)
1,1391,680
税込単価
1,2531,848
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。・手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になってい...

詳細を確認
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 材質2
    インナー:人工皮革
  • 縫い方
    内縫い
  • 当て
    内側人工皮革補強

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
855-5175
4952558174008
171.000
23
22.5
7.6
1個
L
855-5176
4952558174107
195.000
24
23
8
1個
LL
855-5177
4952558174206
215.000
25
23.5
8.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
1日目
1,139
( 1,253 )
1日目
1,147
( 1,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐熱性に優れハードワークに最適です。
・手のひら内側は人工皮革補強で二重補強になっています。
・爽やかなはき心地です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・インナー:人工皮革

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 TZ-330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 TZ-330
牛床革手袋 №.12
牛床革手袋 EX-120
牛床革手袋 No.181
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 EX-333(内綿)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,139-778 -554 -757775776
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
厚さ(mm)1.41.31.21.31.31.2
袖口タイプマジックパイルゴムパイルゴム袖なし袖なしマジック
材質2インナー:人工皮革甲部:綿甲部:綿甲:帆布甲:帆布インナー:綿
縫い方内縫い-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト