17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革オイル加工手袋 SN-6

通常単価(税別)
9011,576
税込単価
9911,734
通常出荷日:1日目

【特長】・オイル加工で柔軟性があります。・洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。・耐熱性・耐久性に...

詳細を確認
  • 材質1
    牛床革(オイル加工)
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 縫い方
    背縫い
  • 当て
    なし

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
855-5211
4952558537001
203.000
23
23
8
1個
L
855-5212
4952558537100
248.000
25
24
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,576
( 1,734 )
1日目
901
( 991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル加工で柔軟性があります。
・洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。
・耐熱性・耐久性に優れています。
・上質な牛床革(オイル加工)です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 SN-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革オイル加工手袋 SN-6
オイル加工手袋マジック付SN-32
牛床革手袋 №.12
牛床革手袋 EX-120
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 No.181
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格901-1,314 -778 -554 -775757
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1牛床革(オイル加工)牛床革(オイル加工)牛床革牛床革牛床革牛床革
厚さ(mm)1.51.41.31.21.31.3
袖口タイプ袖なしマジックパイルゴムパイルゴム袖なし袖なし
縫い方背縫い-----
当てなし-なし-なし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト