17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚床革手袋 EX-500(当て付)

通常単価(税別)
1,3351,422
税込単価
1,4691,564
通常出荷日:1日目

【特長】・袖口マジック式でフィット感に優れています。・手のひら補強当て付で耐久性がアップしました。【用...

詳細を確認
  • 材質1
    豚床革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 袖口タイプ
    マジック
  • ホワイト

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
855-5286
4952558597203
78.000
21
22
7.7
1個
L
855-5287
4952558597302
82
22
22.5
8
1個
LL
855-5288
4952558597401
92.000
23
23
8.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393
( 1,532 )
1日目
1,422
( 1,564 )
1日目
1,335
( 1,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口マジック式でフィット感に優れています。
・手のひら補強当て付で耐久性がアップしました。
【用途】
・電気配線、組立作業に。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚床革手袋 EX-500(当て付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚床革手袋 EX-500(当て付)
豚本革手袋 EX-232
豚本革手袋 EX-235
牛床革手袋 EX-380
豚本革手袋 甲メリヤス EX-236
豚本革手袋 F-810
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,335-518 -1,069 -571 -682 -898 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
材質1豚床革豚本革豚本革牛床革手のひら部:豚本革豚本革
厚さ(mm)0.70.6~0.80.5~0.71.30.5~0.80.6~0.7
袖口タイプマジックマジック式しぼりマジックパイルゴムしぼり
ホワイトホワイトホワイトグリーンホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト