ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 MO-90

通常単価(税別)
909
税込単価
1,000
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひら特大当付で耐久性が非常に優れています。・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。・内縫...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    855-5203
  • JANコード
    4952558585804
  • 質量(g)
    135
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 縫い方
    内縫い
  • 当て
    特大当て付

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

5858
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5858の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
855-5203
JANコード
4952558585804
質量(g)
135
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.3
袖口タイプ
袖なし
縫い方
内縫い
当て
特大当て付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5858
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら特大当付で耐久性が非常に優れています。
・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。
・内縫いで糸切れもしにくくなっています。
・柔らかな床革を使用し、切創や摩耗・摩擦強く丈夫です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 MO-90の型番5858のページです。 型番5858に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 MO-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 MO-90
牛床革手袋 No.90FGC
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 ジャスト小さめ
牛床革手袋 No.6 黒当
牛床革手袋 No.6(左手)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格9096897758261,0171,662
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーMLL
トラスココード855-5203855-5187855-5188378-7168855-5169855-5170
JANコード495255858580449525581909094952558180405495255816110749525581623024952558162807
質量(g)135206.000142.000170206.000200
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト