ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 No.6 黒当

通常単価(税別)
1,017
税込単価
1,119
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・土木、建築、ハードな作業に。

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    855-5169
  • JANコード
    4952558162302
  • 質量(g)
    206.000
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    25
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 材質2
    当て:牛表皮(黒)
  • 縫い方
    背縫い
  • 当て
    あり

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

1623
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

床皮スタンダードモデル

  • 仕様:黒吟(牛表皮)アテ付、床皮背縫
  • 素材:牛床皮、牛表皮
  • フリー

<牛床皮とは>
スプリットレザーとも言い、厚みがあり耐久性・耐熱性に優れ、又経済的なので作業手袋には欠かせない素材となっています。表面加工技術の進歩により表皮の代用品としても利用されています。

1623の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
855-5169
JANコード
4952558162302
質量(g)
206.000
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.5
手のひら周り(cm)
25
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.3
袖口タイプ
袖なし
材質2
当て:牛表皮(黒)
縫い方
背縫い
当て
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1623
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017
( 1,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.6 黒当の型番1623のページです。 型番1623に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 No.6 黒当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 No.6 黒当
牛床革手袋 No.6(左手)
牛床革手袋 No.60黄当
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 No.90FGC
牛床革背縫い No.60FGC
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,0171,662939775689571
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLLLフリーフリーフリー
トラスココード855-5169855-5170855-5174855-5188855-5187855-5156
JANコード495255816230249525581628074952558171502495255818040549525581909094952558160803
質量(g)206.000200195.000142.000206.000190
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト