ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 No.60黄当

通常単価(税別)
939
税込単価
1,033
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・土木、建築、ハードな作業に。【材質】・牛床革・当て:...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    855-5174
  • JANコード
    4952558171502
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.3
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 材質2
    当て:牛吟皮(黄)
  • 縫い方
    背縫い
  • グレー

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

1715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1715の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
855-5174
JANコード
4952558171502
質量(g)
195.000
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.4
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.3
袖口タイプ
袖なし
材質2
当て:牛吟皮(黄)
縫い方
背縫い
グレー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
939
( 1,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・当て:牛吟皮(黄)

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.60黄当の型番1715のページです。 型番1715に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 No.60黄当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 No.60黄当
牛床革背縫い No.60FGC
牛床革手袋 No.6 黒当
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 No.6(左手)
袖なし背縫い革手袋 60-SH
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格9395711,0177751,662752
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLフリーLフリーLフリー
トラスココード855-5174855-5156855-5169855-5188855-5170422-7131
JANコード495255817150249525581608034952558162302495255818040549525581628074952558173209
質量(g)195.000190206.000142.000200170
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト