ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床革手袋 No.180

通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れハードワークに最適です。・手のひら部内綿付です。【用途】・土木、建築、ハードな作...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    855-5188
  • JANコード
    4952558180405
  • 質量(g)
    142.000
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 袖口タイプ
    袖なし
  • 材質2
    甲:帆布
  • 材質3
    インナー:綿
  • タイプ
    内綿付甲帆布
  • 当て
    なし

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

型番:

1804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1804の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
855-5188
JANコード
4952558180405
質量(g)
142.000
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.3
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.8
袖口タイプ
袖なし
材質2
甲:帆布
材質3
インナー:綿
タイプ
内綿付甲帆布
当て
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れハードワークに最適です。
・手のひら部内綿付です。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。
【材質】
・牛床革
・甲:帆布
・インナー:綿

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.180の型番1804のページです。 型番1804に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 No.180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 No.6 黒当
牛床革手袋 No.6(左手)
牛床革手袋 No.90FGC
牛床革手袋 No.60黄当
牛床革背縫い No.60FGC
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格7751,0171,662689939571
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーLLフリーLフリー
トラスココード855-5188855-5169855-5170855-5187855-5174855-5156
JANコード495255818040549525581623024952558162807495255819090949525581715024952558160803
質量(g)142.000206.000200206.000195.000190
材質1牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト