17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)

通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:1日目

【特長】・内綿タイプで革のイヤな臭いをカットします。・冬は暖かく夏は抜群の吸汗性で爽やかです。【用途】...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 材質2
    内側:綿、その他
  • JANコード
    4518406104230
  • 質量(g)
    194.000
  • トラスココード
    836-3531
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    22.4
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • 縫い方
    背縫い

型番:

423-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

423-Fの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
材質2
内側:綿、その他
JANコード
4518406104230
質量(g)
194.000
トラスココード
836-3531
材質1
牛床革
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
22.4
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
9.0
縫い方
背縫い
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
423-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内綿タイプで革のイヤな臭いをカットします。
・冬は暖かく夏は抜群の吸汗性で爽やかです。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)の型番423-Fのページです。 型番423-Fに関する仕様情報を記載しております。
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L
豚革手袋ハイブリッド フレックス
牛床革オイル加工手袋(内綿)
牛床革(内綿当付マジック)
牛本革 背縫い 黒当付
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格707744707 -1,2661,074549
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーL---L
材質2内側:綿、その他内側:綿、その他手の甲部分:ポリエステル内綿:綿、その他内側:綿、その他-
JANコード45184061042304518406103240-451840610117845184061082384518406114734
質量(g)194.000109.000-150.000181.000160.000
トラスココード836-3531819-0573-131-5809819-0535836-3520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト