17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】
ミスミ
安全靴 短靴 V251N
ミドリ安全
溶接用手袋
ミスミ

牛本革オイル加工手袋ダブルパーム

通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

【特長】・破れやすい手のひら部分を大型当補強しています。【用途】・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4518406114321
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    836-3519
  • 材質1
    牛床革
  • 厚さ(mm)
    1.3
  • 手のひら周り(cm)
    24.0
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.5

型番:

KS-432
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-432の仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4518406114321
質量(g)
210.000
トラスココード
836-3519
材質1
牛床革
厚さ(mm)
1.3
手のひら周り(cm)
24.0
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-432
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れやすい手のひら部分を大型当補強しています。
【用途】
・鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工等の作業時。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革オイル加工手袋ダブルパーム の型番KS-432のページです。 型番KS-432に関する仕様情報を記載しております。
牛本革オイル加工手袋ダブルパーム のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛本革オイル加工手袋ダブルパーム
牛本革手袋ダブルパーム
牛本革 背縫い 黒当付
革手袋牛クレスト ストレート
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
豚革手袋ハイブリッド フレックス
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格540510549909707707 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLLLLフリー-
JANコード45184061143214518406114727451840611473445184061088014518406104230-
質量(g)210.000200.000160.00075194.000-
トラスココード836-3519836-3518836-3520819-0523836-3531-
材質1牛床革牛床革牛床革牛クレスト革牛床革手のひら部分:ポリエステル、豚革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト