17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)

通常単価(税別)
698
税込単価
768
通常出荷日:1日目

【特長】・良質で厚みのある牛床革を使用しています。・手袋内に付いた綿メリヤス生地が汗を吸い取りムレを軽...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • JANコード
    4956668065379
  • トラスココード
    836-5837
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    牛床革
  • 材質2
    内側:綿100%
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 縫い方
    背縫い

型番:

209280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209280の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ホワイト
JANコード
4956668065379
トラスココード
836-5837
質量(g)
180
材質1
牛床革
材質2
内側:綿100%
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
7.5
縫い方
背縫い

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
209280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
698
( 768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質で厚みのある牛床革を使用しています。
・手袋内に付いた綿メリヤス生地が汗を吸い取りムレを軽減し、快適なつけ心地です。
・優れた耐久性と摩耗性で熱にも強いです。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)の型番209280のページです。 型番209280に関する仕様情報を記載しております。
牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)
ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)
#438不ィットン(ブタレンジャー3L)
#FP-001-3フィットンPRO
牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニユニワールド
通常価格6981,1431,5824,4731,055 -707
通常出荷日1日目4日目2日目5日目1日目1日目
サイズフリーL3L--フリー
ホワイトグレーグレー黒/白グレー-
JANコード495666806537949566680533904956668061081---
トラスココード836-5837136-2053136-2052---
質量(g)18080100.000250.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト