17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)【3個入り】

通常単価(税別)
2,8053,582
税込単価
3,0863,940
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手のひらはやわらかな豚革を使用しています。・手の甲にはメリヤス生地を使用しており、通気性が抜...

詳細を確認
  • レッド/ホワイト
  • 材質1
    豚表革
  • 材質2
    綿
  • 材質3
    その他
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • タイプ
    甲メリヤス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
4956668085452
836-5828
220
21
22.5
8.8
1パック

3個入り

L
4956668085469
836-5829
240.000
22
23
9.1
1パック

3個入り

LL
4956668085476
836-5830
260.000
23
23.5
9.4
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,582
( 3,940 )
4日目
2,805
( 3,086 )
1日目
2,805
( 3,086 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらはやわらかな豚革を使用しています。
・手の甲にはメリヤス生地を使用しており、通気性が抜群です。
・手首はマジックバンドでしっかり固定ができます。
【用途】
・一般作業用。
・建築土木、屋内作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#175 お買得 ブタ甲メリマジック(3双入)
#FP-001フィットンPRO
牛床革手袋 CS-414 牛床レンジャー(内綿)
豚革手袋 QUATRO(クアトロ)
ネオライザー
#195 ブタレンジャー(3双入・当て付)
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格2,805-1,544 -1,055 -1,258 -2,6482,898
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
レッド/ホワイトブラックグレーブラックライムイエローホワイト
材質1豚表革豚表革表:牛床革豚革ポリエステル豚表革
材質2綿ナイロン裏:綿100%ポリエステルポリウレタン-
材質3その他ポリエステル-ポリウレタン●その他その他-
厚さ(mm)1.21.221.21.51.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト