17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MECHANIX レザー ファストフィット M

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:1日目

【特長】・袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。・手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraH...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    M
  • 革手袋種類
    表革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • ブラウン
  • 全長(cm)
    22.5
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • JANコード
    0781513631430
  • 質量(g)
    70
  • トラスココード
    836-7867
  • 材質1
    本革
  • EN388規格
    耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1

型番:

LFF-75-009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LFF-75-009の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
革手
サイズ
M
革手袋種類
表革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
21
ブラウン
全長(cm)
22.5
中指長さ(cm)
8.8
JANコード
0781513631430
質量(g)
70
トラスココード
836-7867
材質1
本革
EN388規格
耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LFF-75-009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。
・手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを使用しています。
・通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。
・2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。
・洗濯機で洗うことができます。
【商品仕様】
・サイズ:M
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):10.5
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
・JANコード:0781513631430
・トラスココード:836-7867
・質量:70g
【材質/仕上】
・本革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX レザー ファストフィット Mの型番LFF-75-009のページです。 型番LFF-75-009に関する仕様情報を記載しております。
MECHANIX レザー ファストフィット Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECHANIX レザー ファストフィット M
ファストフィット
MECHANIX 一般作業用手袋 ファストフィット
MECHANIX M-Pact 2 ブラック L
レザーキング アテ付
アウトドア レザーグローブ
メーカーMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXおたふく手袋パール金属
通常価格3,9002,6002,600 -6,3001,9211,694
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目在庫品1日目〜8日目
使用用途耐切創タッチパネル用タッチパネル用防振作業用作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズM--L-フリー
革手袋種類表革人工皮革人工皮革人工皮革表革-
厚さ(mm)0.8-0.60.8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト