17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファストフィット

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:4日目

【特長】・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です・手の甲に通気性が高く手にフィットするT...

詳細を確認
  • 使用用途
    タッチパネル用
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    人工皮革、Armortex(R)
  • EN388 2016規格
    耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX

型番:

MFF-03-009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFF-03-009の仕様・寸法情報

使用用途
タッチパネル用
商品タイプ
革手
サイズ
M
革手袋種類
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
22
ブルー
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.8
JANコード
0781513106662
質量(g)
70
トラスココード
836-7808
材質1
人工皮革、Armortex(R)
EN388 2016規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX

絞り込み条件

  • サイズ

  • 厚さ(mm)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFF-03-009

サイズ

厚さ(mm)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M
0.8
22
ブルー
23
8.8
0781513106662
836-7808
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手のひらは2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています
・消耗の激しい親指と人差し指は補強して耐久性を高めています
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・多用途。メンテナンスや修理からDIYまで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファストフィットの型番MFF-03-009のページです。 型番MFF-03-009に関する仕様情報を記載しております。
ファストフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファストフィット
Hi-Viz ファストフィット
M-Pact フィンガーレス コバート
M-Pact ブラック/レッド
ザ・オリジナル
ザ・オリジナル タクティカル
メーカーMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIX
通常価格2,6004,0404,100 -5,0003,600 -3,600 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用用途タッチパネル用-防振防振タッチパネル用タッチパネル用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革
質量(g)7070110140100100
材質1人工皮革、Armortex(R)人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト