ファクトリーサプライ用品技術窓口

M-Pact ブラック/レッド

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:1日目

【特長】・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TP...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    革手
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • 質量(g)
    140
  • 材質1
    人工皮革
  • EN388規格
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

MPT-58-011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPT-58-011の仕様・寸法情報

使用用途
防振
商品タイプ
革手
サイズ
XL
革手袋種類
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
24
ブラック
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
9.2
袖口タイプ
マジック式
JANコード
0781513619520
質量(g)
140
トラスココード
836-7822
材質1
人工皮革
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPT-58-011

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
XL
24
ブラック
24
9.2
0781513619520
836-7822
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります
・親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です
・手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします
・ナイロンループ付です
・洗濯機で洗うことができます
【用途】
・タクティカル、警察、消防など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M-Pact ブラック/レッドの型番MPT-58-011のページです。 型番MPT-58-011に関する仕様情報を記載しております。
M-Pact ブラック/レッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M-Pact ブラック/レッド
M-Pact タクティカル
M-Pact フィンガーレス コバート
ザ・オリジナル
ザ・オリジナル タクティカル
マテリアル4X M-Pact
メーカーMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIX
通常価格5,0005,0004,100 -3,600 -3,600 -6,000
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
使用用途防振防振防振タッチパネル用タッチパネル用耐切創
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革合成皮革
厚さ(mm)0.80.80.80.80.80.8
袖口タイプマジック式マジック式マジック式マジック式マジック式マジック式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト