17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MECHANIX M-Pact タクティカル マルチカム S

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:4日目

【特長】・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TP...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    S
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • マルチカム
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • JANコード
    0781513624739
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    836-7942
  • 材質1
    人工皮革、Armortex(R)
  • EN388規格
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番:

MPT-78-008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPT-78-008の仕様・寸法情報

使用用途
防振
商品タイプ
革手
サイズ
S
革手袋種類
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
21
マルチカム
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
8.5
袖口タイプ
マジック式
JANコード
0781513624739
質量(g)
140
トラスココード
836-7942
材質1
人工皮革、Armortex(R)
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPT-78-008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許を取得した手の甲のImpact Guard[[TM上]]とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。
・親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・手のひらパッド部分のXRD[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
・ナイロンループ付です。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・タクティカル、警察、消防など。
【商品仕様】
・サイズ:S
・色:マルチカム
・全長(cm):21.5
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):8.5
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・袖口:マジック式
・JANコード:0781513624739
・トラスココード:836-7942
・質量:140g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX M-Pact タクティカル マルチカム Sの型番MPT-78-008のページです。 型番MPT-78-008に関する仕様情報を記載しております。
MECHANIX M-Pact タクティカル マルチカム Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECHANIX M-Pact タクティカル マルチカム S
M-Pact タクティカル
MECHANIX ザ・オリジナル ウィメンズ マルチカム M
MECHANIX M-Pact 2 ブラック L
M-Pact ブラック/レッド
ザ・オリジナル タクティカル
メーカーMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIX
通常価格5,0005,0003,6006,3005,0003,600 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
使用用途防振防振耐切創防振防振タッチパネル用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズS-ML--
革手袋種類人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革
厚さ(mm)0.80.80.80.80.80.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト