17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MECHANIX M-Pact 2 ブラック L

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:1日目

【特長】・手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が...

詳細を確認
  • 使用用途
    防振
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    L
  • 革手袋種類
    人工皮革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • ブラック
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    9
  • JANコード
    0781513104316
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    836-7836
  • EN388規格
    耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1

型番:

MP2-05-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP2-05-010の仕様・寸法情報

使用用途
防振
商品タイプ
革手
サイズ
L
革手袋種類
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
23
ブラック
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
9
JANコード
0781513104316
質量(g)
140
トラスココード
836-7836
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP2-05-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の甲部分のアコーディオン状になっているEVAフォームとサーモプラスチックラバー(TPR)が、衝撃から手を守ります。
・手のひらにのXRD[[R上]]衝撃パッドが取り付けられており、電動工具からの衝撃や振動を和らげます。
・ネオプレン材が手首を保護します。
・耐久性の高い Armortex[[R上]]を指先に採用し、様々な環境下でもグリップ力を保ちます。
・手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
・手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。
・洗濯機で洗うことができます。
【用途】
・メンテナンスや修理、建築現場、製造現場、DIYなど。
【商品仕様】
・サイズ:L
・色:ブラック
・全長(cm):24.5
・手のひら周り(cm):23.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):0.8
・EN388規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
・JANコード:0781513104316
・トラスココード:836-7836
・質量:140g
【材質/仕上】
・人工皮革

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MECHANIX M-Pact 2 ブラック Lの型番MP2-05-010のページです。 型番MP2-05-010に関する仕様情報を記載しております。
MECHANIX M-Pact 2 ブラック Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MECHANIX M-Pact 2 ブラック L
M-Pact ブラック/レッド
MECHANIX M-Pact タクティカル マルチカム S
M-Pact タクティカル
MECHANIX レザー ファストフィット M
マテリアル4X M-Pact
メーカーMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIXMECHANIX
通常価格6,3005,0005,0005,0003,9006,000
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目
使用用途防振防振防振防振耐切創耐切創
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
サイズL-S-M-
革手袋種類人工皮革人工皮革人工皮革人工皮革表革合成皮革
厚さ(mm)0.80.80.80.80.80.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト