17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

5.11 シーンワングローブ ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5.11 シーンワングローブ ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

59352-019-L

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性と精密性を両立したデザインのグローブです。
・指の関節部分とナックル部分がサーモプラスチックラバーで補強されており、耐衝撃性に優れています。
・特許を取得した指先のTacticalTouch[[TM上]]デザインにより繊細な作業が可能です。
【用途】
・作業現場。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
L
質量(g)
140.000
手のひら周り(cm)
20.6
ブラック
中指長さ(cm)
8.0
JANコード
0844802219280
トラスココード
836-9357
材質1
本体:人工皮革
材質2
関節部分:TPR
袖口タイプ
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト