ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SR1703P-GR-S
2022年06月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・3双入りのお得なパックです。
・深ぬりタイプなので水や土が入りにくいです。
・素手感覚で細かい作業が可能です。
【用途】
・普通作業。
・農作業。
【商品仕様】
・色:グリーン
・サイズ:S
・全長(cm):22.5
・手のひら周り(cm):19
・中指長さ(cm):7
・厚さ(mm):1.5
・13ゲージ編
・JANコード:4982841509033
・トラスココード:836-8794
・質量:90g
【材質/仕上】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:天然ゴム