17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

通常単価(税別)
297304
税込単価
327334
通常出荷日:1日目

【特長】・ニトリル加工しており、耐磨耗・耐油性に優れ、突き刺しにも強いです・フィット感とグリップ力に優...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • リストカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
M
4956668065577
836-5762
45
18.0
23
8
グレー
1個
L
4956668065584
836-5763
50
19
24.0
8.5
ブラック
1個
LL
4956668078591
836-5764
55
19.6
25.0
9.0
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299
( 329 )
1日目
304
( 334 )
1日目
297
( 327 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリル加工しており、耐磨耗・耐油性に優れ、突き刺しにも強いです
・フィット感とグリップ力に優れています
【用途】
・一般作業用
・建築土木、屋内作業用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)
ニトリル背抜き手袋 パワーブラック
ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”
ニトリル背抜手袋 エッジ
作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200
グリップ(ソフトタイプ)No.310 背抜き
メーカーミタニアズワン丸和ケミカルアンセルミドリ安全ショーワグローブ
通常価格297-2,998 -430255 -3701,624 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用
商品タイプすべり止めニトリルゴムニトリルゴムすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き背抜き
ゲージ131313131310
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング