ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

耐衝撃手袋 パワーシールド No.377

耐衝撃手袋 パワーシールド No.377 NO377-IPM
通常単価(税別)
2,335
税込単価
2,569
通常出荷日:1日目

【特長】・油に強く磨耗強度に優れたニトリルゴムの二重コートです。・手の甲と指部分のプロテクターが不意の...

詳細を確認

型番:

NO377-IPM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO377-IPMの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
サイズ
M
ブルー
JANコード
4901792031967
トラスココード
856-2513
厚さ(mm)
約1.2
手のひら周り(cm)
20.5
全長(cm)
26.5
中指長さ(cm)
7.9
質量(g)
163.000
材質1
繊維部:ポリエステル、ナイロン、その他
材質2
すべり止め部:ニトリルゴム
材質3
プロテクター部:塩化ビニール樹脂

商品情報







型番リスト

表示件数
型番
NO377-IPM

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
M
4901792031967
856-2513
20.5
26.5
7.9
163.000
繊維部:ポリエステル、ナイロン、その他
すべり止め部:ニトリルゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,335
( 2,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に強く磨耗強度に優れたニトリルゴムの二重コートです。
・手の甲と指部分のプロテクターが不意の打ちつけや挟み込みの衝撃を軽減します。
・濡れた環境でも強力なすべり止めを発揮します。
【用途】
・手の甲の保護に。
・農業。
・自動車産業。
・建築業。
【材質】
・繊維部:ポリエステル、ナイロン、その他
・すべり止め部:ニトリルゴム
・プロテクター部:塩化ビニール樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐衝撃手袋 パワーシールド No.377の型番NO377-IPMのページです。 型番NO377-IPMに関する仕様情報を記載しております。
耐衝撃手袋 パワーシールド No.377のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐衝撃手袋 パワーシールド No.377
No.370 組立グリップ
パワーフィット手袋 B0400 すべり止め
ピッタリ背抜き NO260
グリップ(ソフトタイプ)No.310 背抜き
組立グリップクラスター No.371
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格2,3351,309 -434 -345 -1,624 -377 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
ブルーグレーホワイトブルーグリーンブラック
厚さ(mm)約1.2約0.70.70.7-約0.8
材質3プロテクター部:塩化ビニール樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト