ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:1日目

【特長】・編糸の本数を10本程度使用しているため、編み目が詰まっており、丈夫な手袋です。・綿100%で...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4989999488340
  • トラスココード
    856-7578
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    綿100%
  • リストカラー
    オレンジ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TGJMF
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TGJMFの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
生成
JANコード
4989999488340
トラスココード
856-7578
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2.5
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
80
材質1
綿100%
リストカラー
オレンジ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGJMF
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編糸の本数を10本程度使用しているため、編み目が詰まっており、丈夫な手袋です。
・綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。
・汗の吸収に優れています。
・厚手タイプの中でお買い得な商品です。
【用途】
・一般作業
・重作業
・重作業。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入の型番TGJMFのページです。 型番TGJMFに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入
TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g
純綿OD色軍手 12双入
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
純綿軍手(10ゲージ)
薄手シノ軍手(10双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格200542,6664,04714,957807
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
生成生成OD生成生成ホワイト
JANコード498999948834049899994568444989999239508498999921550245504140192984989999321302
トラスココード856-7578856-6756437-2689421-9937249-3839482-1289
ゲージ数7777-8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト