ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g TGM450-1P
  • TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g

通常単価(税別)
54
税込単価
59
通常出荷日:1日目

【特長】・2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。・色が生成色で汚れが目立ちにく...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4989999456844
  • トラスココード
    856-6756
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    37.500
  • 材質1
    綿(約30%)
  • 材質2
    ポリエステル(約66%)
  • 材質3
    その他(約4%)

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

TGM450-1P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TGM450-1P

TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g 図面

TGM450-1Pの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
生成
JANコード
4989999456844
トラスココード
856-6756
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
37.500
材質1
綿(約30%)
材質2
ポリエステル(約66%)
材質3
その他(約4%)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGM450-1P
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54
( 59 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
・色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
・吸油性、吸汗性に優れています。
・1ダースあたりの重量が450gです。
・軽くて使いやすいです。
【用途】
・一般作業、重作業に。
【材質】
・綿(約30%)
・ポリエステル(約66%)
・その他(約4%)

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450gの型番TGM450-1Pのページです。 型番TGM450-1Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450gのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
防災用
5
満足度:5.0
安いので防災用として、あちこちへ忍ばせています。袋入りなので知らない間に片方が紛失って事もないので良い。
0人が参考にしています。
作業用
5
満足度:5.0
安価格の割には しっかりしてていいです。驚きました。 1双ごとに分けられているのは便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 混紡軍手 1双入り 目付450g
混紡軍手(目付600g)
純綿軍手 目付
TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入
混紡軍手 10ゲージ
女性用すべり止め手袋 7G
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5410,184110 -200416169
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
生成ホワイト生成生成生成ホワイト
JANコード49899994568444550414019328-498999948834049899996106044989999256345
トラスココード856-6756249-3843-856-7578206-8333441-8999
ゲージ数7--7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト