ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひじまでロング軍手 10双入【10個入り】

通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:1日目

【特長】・全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。・作業着の袖上から装着すると、...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4989999444292
  • トラスココード
    836-4769
  • ゲージ数
    7
  • 厚さ(mm)
    2.1
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    38.0
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    綿
  • 材質2
    ポリエステル

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番:

TLLG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TLLGの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
生成
JANコード
4989999444292
トラスココード
836-4769
ゲージ数
7
厚さ(mm)
2.1
手のひら周り(cm)
18
全長(cm)
38.0
中指長さ(cm)
8
質量(g)
750.000
材質1
綿
材質2
ポリエステル
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLLG
RoHS?最小発注数量
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長約380mmのロング手袋で肘先あたりまで、カバーできます。
・作業着の袖上から装着すると、細かいゴミなどの侵入を防ぐことができます。
・程よい締め付け感があり、ずれにくいです。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひじまでロング軍手 10双入の型番TLLGのページです。 型番TLLGに関する仕様情報を記載しております。
ひじまでロング軍手 10双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひじまでロング軍手 10双入
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
薄手シノ軍手(10双入)
純綿軍手(10ゲージ)
純綿OD色軍手 12双入
TRUSCO 中厚純綿軍手フリーサイズ 1双入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0214,04780714,9572,666200
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
生成生成ホワイト生成OD生成
JANコード498999944429249899992155024989999321302455041401929849899992395084989999488340
トラスココード836-4769421-9937482-1289249-3839437-2689856-7578
ゲージ数778-77

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト