17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧マルチカットシート

通常単価(税別)
4,7929,504
税込単価
5,27110,454
通常出荷日:4日目

【特長】・任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。・透明のため、防護物を目視できます。・柔軟...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
4562395861056
836-1568
370.000
PU
0.2
10
1個
4562395861049
836-1567
500
PU
0.3
10
1個
4562395861063
836-1569
190.000
EVA
0.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,598
( 8,358 )
4日目
9,504
( 10,454 )
4日目
4,792
( 5,271 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。
・透明のため、防護物を目視できます。
・柔軟性があり扱いやすいポリウレタン製です。
・長さは1m~カット販売可能です。
【用途】
・低電圧での活線作業時に。
・防護対象物を目視したい場合に。
【材質】
・PU

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧マルチカットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧マルチカットシート
低圧ゴム長靴
低圧シート ビニールレザークロス
低圧ウレタン手袋二層式
低圧透明シート(使用電圧300V以下)
EVA樹脂絶縁衣 ジャンパー型
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格4,792-12,442 -6,268 -10,4023,739 -57,884 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜7日目
商品タイプ絶縁シート絶縁用品絶縁シート絶縁グローブ絶縁シート絶縁用品
使用電圧(V以下)直流750/交流300直流750/交流300直流750/交流300-3007000
試験電圧(1分間)1000V3000V3000V1000V1000V20000V
長さ(m)1-----
幅(mm)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト