17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧シート ビニールレザークロス

通常単価(税別)
6,2688,474
税込単価
6,8959,321
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。【用途】・低電圧での活線作...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ

(m)

最小発注数量
4562395860790
836-1565
420.000
0.9
1個
4562395860806
836-1566
800
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,268
( 6,895 )
4日目
8,474
( 9,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。
【用途】
・低電圧での活線作業時に。
・EV整備時のバッテリーの保護用に。
【材質】
・ビニールレザークロス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧シート ビニールレザークロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧シート ビニールレザークロス
低圧透明シート(使用電圧300V以下)
低圧ウレタン手袋二層式
高圧ゴム手袋410mm 胴太型
高圧ポリフロシキ(樹脂)
絶縁衣 改良型
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格6,268-3,739 -10,40219,273 -14,222 -27,804
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜7日目
商品タイプ絶縁シート絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁用品
使用電圧(V以下)直流750/交流300300-700070007000
材質1ビニールレザークロスE.V.A.C.樹脂ウレタンゴム天然ゴム-EVA
厚さ(mm)0.60.61.01.61.51.3
試験電圧(1分間)3000V1000V1000V20000V20000V20000V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト